概要
説明
産業分野のお客様は、多くの場合、産業用イーサネットと呼ばれるリアルタイムイーサネット(RTE)ソリューションを必要としています。 これらの業界での一般的な規格には、EtherCAT、Powerlink、Sercos III、PROFINET、Modbus TCPなどがあります。
このデザインは、高い機能統合性、専用化による高い計算能力、豊富なインタフェースにより、産業用イーサネットアプリケーションのセンサ接続に最適な MPU を特長としています。 機能統合したArm® Cortex®-M3ベースのR-Inエンジンは、専用のイーサネットハードウェアRTOS/アクセラレータとしても機能します。
一般的なセットアップには、外部フラッシュ(QSPI経由)、イーサネットPHY、さまざまなセンサ(特定のユースケースによる)、および電源が必要です。
このセットアップに電力を供給するには3本のレールが必要ですが、多くの場合、多くの電流は必要ありません。 これは、シングルレギュレータとデュアルレギュレータを併用することで簡単に実現できるため、電源チップは合計で2つしか必要ありません。
このシステムのメリット:
- R-Inエンジンハードウェアアクセラレータによる高度に統合されたリアルタイム産業用通信。
- 1つのMPUで複数のセンサを取り付けて評価できます。
- 使いやすく、コンパクトで高精度のDC/DCレギュレータにより、部品点数とPCBスペースが削減されます。
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MPU
製品
Buck Regulator
製品
Buck Regulator
製品
Bus Buffer
製品
Light Sensor
製品
External Flash
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/N1用産業ネットワーク プロトコルスタック Supporting 6 industrial network protocol and reduce development resource by Common API.
|
Protocol Stack | ルネサス |
1件
|