メインコンテンツに移動

産業用圧力制御システム

概要

説明

圧力制御システムは、圧力校正器、電空レギュレータ、流量制御システムなどさまざまな産業用途に不可欠です。 これらのシステムは、電磁弁、圧力センサ、コントローラが連携して設定された圧力に基づいて電磁弁を正確に開閉することで圧力を管理するシステムです。 従来、これらのシステムでは、外部アナログフロントエンド(AFE)や複雑なコントローラなど、複数のコンポーネントが必要であり、設計のコストと基板面積が増加します。 現代のトレンドは、パフォーマンスを維持しながら複雑さを軽減する、より統合され、コンパクトでコスト効率の高いシステムへと移行しています。

この設計では、高精度AFEを統合したMCUを利用することでこれらの課題に対処し、外部AFEを不要にすることで、設計を簡素化し、部品コストを削減します。 また、外付け部品で発生する可能性のある信号ノイズのリスクを最小限に抑えることで、システムの信頼性も向上します。 また、AFE入力の切替用マルチプレクサにより、出力圧力と供給圧力の同時測定が可能となり、高速・高精度で外乱に強い圧力制御が可能です。

このシステムのメリット:

  • MCUと高精度AFEを1つのチップに統合することで、外部の専用AFEが不要になり、部品コストが削減され、貴重な基板スペースが節約されます。
  • AFE入力を切り替え、出力と供給圧力を測定するマルチプレクサを実装することで、高速で外乱に強い圧力制御が可能になります。
  • RXv2コアの浮動小数点ユニット(FPU)を利用することで、フィルタ計算やPID(比例-積分-微分)制御計算を高速化し、高精度で高速な応答を実現します。

製品比較

アプリケーション

  • 圧力制御
  • フロー制御
  • 圧力校正器
  • 電空調整弁

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.197 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP247 JP247 JP247 Display Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 ON ON ON OFF OFF OFF Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Connector Line Connector Line.172 Connector Line.176 Connector Arrow Connector Line.178 Connector Line.179 Connector 2 Connector Line.185 Connector Line.187 Connector Line.190 Connector Arrow.193 Connector Arrow.194 Sheet.217 Chassis Ground.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Non-Renesas Component Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.204 Sheet.205 Sheet.206 Sheet.207 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 Connector Line.216 Sheet.218 Chassis Ground Sheet.8 Sheet.9 Sheet.166 Non-Renesas Component Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Sheet.165 Sheet.163 Sheet.164 Connector Line.188 Connector Line.219 Connector Line.181 Connector 1 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 Connector Arrow.226 Connector 1.227 Connector Arrow.228 Connector Arrow.229 Sheet.230 24V 24V 24V Supply Pressure Supply Pressure SupplyPressure Solenoid Valve Solenoid Valve SolenoidValve Solenoid Valve Solenoid Valve SolenoidValve Option Option Option Exhaust Pressure Exhaust Pressure Exhaust Pressure 5V 5V 5V Output Pressure Output Pressure Output Pressure Board - Optional Pressure Sensor Pressure Sensor PressureSensor Pressure Sensor Pressure Sensor PressureSensor Electronic Relay 1 Electronic Relay Electronic Relay Electronic Relay 2 Electronic Relay Electronic Relay LDO LDO LDO MCU MCU MCU MCU MUX MUX MUX 24bit ∆Σ 24bit ∆Σ 24bit Σ LCDC LCDC LCDC GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO Sheet.68 Sheet.64 Sheet.45 Peripheral.196 Sheet.47 Label Text 10pt.262 + + Label Text 10pt.262.63 - - Sheet.66 Sheet.67
Exiting Interactive Block Diagram