メインコンテンツに移動

高精度重量計(Scale-IT)

概要

説明

100g単位の重量計の本リファレンスデザインでは産業用と医療用を対象としています。 RX23E-A 32ビットMCUの統合アナログフロントエンド(AFE)はキャリブレーションを省略して、温度、圧力、循環、重量を精度0.1%未満で測定でき、高精度の温度検出に理想的です。

このシステムのメリット:

  • RX23E-Aは部品数の少ない統合アナログフロントエンドです。
  • 温度センサはリファレンスデザインに統合されています。

製品比較

アプリケーション

  • 産業用/医療用重量計

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US169 US169 US169 RTC RTC RTC RS-485/RS-422 RS-485/RS-422 Transceiver RS-485/RS-422Transceiver mikroBUS mikroBUS mikroBUS USB to Serial Converter USB to Serial Converter USB to Serial Converter Buck Regulator 1 Buck Regulator Buck Regulator AUX Power AUX Power AUX Power Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Light Sensor Light Sensor Light Sensor Thermocouple Thermocouple Thermocouple Strain Gauge/Load Cell Strain Gauge/ Load Cell Strain Gauge/Load Cell Sheet.30 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Battery 1-Cell Sheet.41 Sheet.42 Line 1pt.1552 Line 1pt.1583 Ground (earth) Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 USB Plug Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.96 Ground (earth).57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.84 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.82 Sheet.79 Sheet.81 Sheet.83 Sheet.97 Sheet.98 Resistor - Fixed Sheet.113 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Darlington.651 Sheet.111 Darlington.254 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.124 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.130 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 3.3V, 14µAmax 3.3V, 14µAmax 3.3V, 14µAmax RS-485 RS-485 RS-485 3.3V, 4.5mAmax 3.3V, 4.5mAmax 3.3V, 4.5mAmax 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V 11V 11V 11V 3.3V, 13.5mAmax 3.3V, 13.5mAmax 3.3V, 13.5mAmax 3.3V, 25µAmax 3.3V, 25µAmax 3.3V, 25µAmax 3.3V, 138µAmax 3.3V, 138µATYP 3.3V, 138µATYP Boost Regulator 2 Boost Regulator Boost Regulator 5V 5V 5V Sheet.184 MCU MCU MCU GPIO GPIO GPIO UAR SPI 12C ANn UAR SPI I2C ANn UAR SPI I2C ANn SCI SCI SCI I2C I2C I2C SCI SCI SCI I2C I2C I2C PGA PGA PGA PGA PGA PGA SPI SPI SPI 24-bit ADC 24-bit ADC 24-bit ADC
Exiting Interactive Block Diagram