概要
説明
このワイヤレス水漏れセンサは、Wi-Fi環境が利用できない場所に最適です。 このセンサは、湿度レベルと水の流出を効果的に検出し、LTEまたはNB-IoTを介してオペレーターに迅速に通知します。 さらに、自動的にバルブを閉じるトリガーを発信することもできます。 このセンサは、遠隔地や人が常駐しない建物を想定して設計されています。 また、長距離接続インフラしかない孤立した地域での植物や農業の遠隔散水にも使用できます。
このシステムのメリット:
- 建物やインフラ設備の監視
- LTE-M/NB-IoTは、ほぼどこでも運用が可能(ネットワークカバレッジを想定)
- 太陽光発電/充電式バッテリーにより、自己完結型の操作が可能
- 水分レベルが不適切に高い/低い、または水漏れを検出
- MQTTブローカーを介してウォーターバルブの開閉を指示
- 超低消費電力LTE/NB-IoT+低IQ DC/DCにより、長時間の動作/待機が可能
- 水道制御ソリューションと連携して動作
製品比較
アプリケーション
- スマートホーム、スマートビルディング
- スマート公共インフラ
- 遠隔地の植物散水
- 園芸と農業
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動P-FET Switch
製品
P-FET Switch
製品
P-FET Switch
製品
Low Iq Buck/Boost
製品
Li-lon Charger with Power Path Management
製品
Buck/Boost
製品
MCU
製品
Temperature & Humidity Sensor
Digital Potentiometer
製品
Exiting Interactive Block Diagram