メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 100MHzのArm Cortex-M33とTrustZone
  • 128KBフラッシュメモリと40KB SRAM
  • EEPROMのようにデータを保存する4KBのデータフラッシュ
  • 1KBのスタンバイSRAM
  • 32ピンから64ピン・パッケージへの拡張が可能
  • USB2.0フルスピード
  • CAN FD、I3C
  • HDMI CEC、SSI
  • 12ビットA/Dコンバータ
  • 12ビットD/Aコンバータ
  • 一般的なPWMタイマ

説明

RA4E2グループは、TrustZoneを備えた100 MHz動作のArm® Cortex®-M33コアをベースに、最適化された周辺機能と36ピン BGAおよび32ピンQFNの小型パッケージオプションをラインアップすることで、コストやスペースに制約のあるアプリケーションに幅広くご使用いただけます。

RA4E2は、その使いやすさ、バランスのとれたパフォーマンスと機能、および他のメインストリーム製品への拡張性に優れており、RAファミリのスタートポイントとして最適です。

パラメータ

属性値
Main CPUArm Cortex-M33
Program Memory (KB)128
RAM (KB)40
Carrier TypeBulk (Tray), Full Carton (Tray)
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports16, 20, 29, 45
DRAM I/FNo
Temp. Range (°C)Ta = -40 to +85, Ta = -40 to +105
Operating Freq (Max) (MHz)100
Ethernet speedNo
EtherCat (ch) (#)0
USB FS (host ch/device ch)( 0 / 0 ), ( 0 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
SCI or UART (ch)2
SPI (ch)2
I2C (#)0
CAN (ch)0
CAN-FD (ch)1
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)8
32-Bit Timer (ch)0
16-Bit Timer (ch) (#)4
Standby operable timerYes
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)4, 5, 8, 12
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)1
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, Arm TrustZone

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
HWQFN5 x 5 x 0.8320.5
HWQFN7 x 7 x 0.8480.5
LFBGA4 x 4 x 1.29360.5
LFBGA5 x 5 x 1.29640.5
LQFP10 x 10 x 1.7640.5

アプリケーション・ブロック図

DC servo block diagram features advanced motor control algorithms executed by the motor control MCU and reliable EtherCAT communication.
DCサーボ
応答性の高いフィードバックとEtherCAT対応の産業用モータ制御を備えた高精度DCサーボです。
Universal USB Converter for USB-UART, USB-I2C, USB-I3C Block Diagram
USB-UART、USB-I2C、USB-I3C用のユニバーサルUSBコンバータ
PmodをサポートするユニバーサルUSBコンバータを介して、UART、SPI、I2C、およびI3CデバイスをPCに接続します。
Smart water monitoring system block diagram utilizes two simple wires for detecting humidity levels or water leakage and sending real-time alerts via LTE or NB-IoT networks.
スマート水監視システム
MQTTベースのリーク検出とリモートユースのための自動バルブ制御を備えたLTEベースの水監視システム。
Smart water actuator block diagram features ultra-low power LTE/NB-IoT and low IQ DC/DC for leak response and remote irrigation.
スマートウォータアクチュエータ
LTEと太陽光発電を備えた自律型ウォータバルブシステムにより、漏れ対応と遠隔灌漑が可能です。

その他アプリケーション

  • 汎用
  • センサー用途(ヘルスケア、産業、ウェアラブル)
  • 家電
  • エンターテインメントシステム
  • ゲーム、ヘッドセット コントロール

適用されたフィルター