概要
説明
エレクトロニクスおよびIoT分野での開発サイクルの短縮が重要となり、市場投入までの時間を短縮しながらさまざまなアプリケーションニーズに柔軟に適応できるモジュールのニーズが高まっています。 従来の「チップファースト」の開発戦略では、開発者は個々のチップを中心に選択して設計することから始めますが、多くの場合、長く複雑なハードウェア開発プロセスを伴うため、市場投入までの時間が遅くなり、製品の発売が遅れる可能性があります。
この小型で柔軟性の高いシステムオンモジュール (SoM) は、MCU、フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA)、およびプログラマブルミックスドシグナルマトリクスを 1 つのボードにあらかじめ搭載しています。 この機能統合により、複雑なチップ選択、レイアウト設計、互換性テストが不要になり、ユーザは従来の「チップファースト」の開発戦略を置き換えることができます。 これにより、機能的なインタフェースに集中し、ハードウェア開発の簡素化、開発時間の短縮、タイミングコントローラ、データ収集、インタフェース拡張などのアプリケーションの製品開発ループの迅速化が可能になります。
システムの利点 :
- 最大120MHzの高性能RXv2コアMCUにより高速処理が可能で、512KBから2MBまで拡張可能なフラッシュメモリにより、FPGAブートイメージファイルを効率的に保存できます。
- MCUは、潜在的な脅威からシステムを保護するためのセキュリティパフォーマンスを強化し、安全で信頼性の高い動作を提供します。
- プログラム可能なミックスドシグナルマトリクスにより、非常に小型で低電力のモノリシック集積回路内でさまざまな機能と制御ロジックを設計できます。
製品比較
アプリケーション
- タイミングコントローラ(TCON)
- データ収集
- インタフェースの拡張
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動GreenPAK
製品
MCU
製品
Clock
製品
Exiting Interactive Block Diagram