メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46585 is a small, low-power component commonly used to integrate mixed-signal functions under the control of an asynchronous state machine. The user creates the circuit design by programming the one-time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O pins, and the macrocells of the SLG46585. This highly versatile device allows a wide variety of functions and control logic to be designed within a very small, low-power monolithic integrated circuit.

特長

  • Programmable Asynchronous State Machine
  • Logic and Mixed Signal Circuits
  • Highly Versatile Macrocells
  • Read Back Protection (Read Lock)
  • Four 150mA LDO Regulators
  • I2C Interface
  • 2.5V (±8%) to 5V (±10%) Supply
  • Operating Temperature Range: -40 °C to 85 °C
  • RoHS Compliant/Halogen-Free
  • Macrocells Overview
    • Four Analog Comparators (ACMP)
    • Voltage Reference (Vref) for ACMPs
    • Analog Temperature Sensor
    • Fifteen Combination Function Macrocells:
      • Three Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
      • Six Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
      • One Selectable Pipe Delay or Ripple Counter or 3-bit LUT
      • Five 8-bit delays/counters or 3-bit LUTs
    • Combinatorial Logic:
      • One 4-bit LUT with two outputs
    • Asynchronous State Machine:
      • Eight States;
      • Flexible input logic from state transitions
    • Real-Time Clock (RTC) Binary Counter
    • Four Tri-Mode 150mA LDO Regulators:
      • High Power Mode (HP Mode): 150mA output
      • Low Power Mode (LP Mode): 100μA output
      • Bypass Mode: Acts like a load switch
    • 1A Synchronous DC/DC Step Down Converter
    • Serial Communications:
      • Proprietary 2-Wire interface “PC2W”
      • I2C Slave Protocol Interface
    • Programmable Delay with Edge Detector Output
    • Additional Logic Functions:
      • 2 Deglitch Filters with Edge Detectors
    • Two Oscillators (OSC):
      • Configurable 25kHz/2MHz
      • 2kHz Low Power Oscillator
    • Eight Byte RAM + OTP User Memory:
      • RAM Memory space that is readable and writable via I2C
      • User-defined initial values transferred from OTP
    • Power On Reset (POR)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.06 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
デバイスエラッタ PDF 705 KB
アプリケーションノート PDF 558 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 8.29 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング