概要
説明
サイバーセキュリティの脅威が進化するにつれ、機密データの保護を強化するために、安全なハードウェアベースの認証方法の需要が高まっています。 ポータブルデバイスでは、従来のセキュリティ手法では、コンパクトな設計と高いセキュリティのバランスを取るのに苦労しており、スペースが限られているがセキュリティが最優先されるUSBドングルなどのアプリケーションにとって非常に重要です。
これは、MCUの高い性能とセキュリティ機能によって実現されたUSBドングル指紋認証モジュールのコンパクトなデザインです。 MCUは非常に小さなパッケージで提供され、TrustZone® や安全な暗号化エンジンなどの機能を通じて堅牢なセキュリティを確保します。 USB 2.0のデータ帯域幅/電源範囲を備えたコスト効率の高いセットアップで最新のUSB Type-C® を利用することで、指紋センサアプリケーションは12mm x 12mmのフットプリントに凝縮されています(さらにUSB Type-Cコネクタの場合は8mm x 8mm)。
このシステムのメリット:
- TrustZoneとセキュア暗号化エンジンを搭載したArm® Cortex®-M33 MCUは、指紋認証の堅牢なセキュリティを提供し、不正アクセスに対する保護を確保します。
- 電気的に絶縁されたRS-485バス接続によるオプションの拡張により、産業用オートメーションシステムへの搭載が可能になります。
- 超小型フットプリント設計により、USBドングルなどのスペースに制約のあるアプリケーションへの搭載が可能です。
製品比較
アプリケーション
- セキュリティ/産業オートメーション指紋認証向けUSBドングル
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Ultra-low Iq Buck Regulator
製品
OV Protection
製品
MCU
製品
Exiting Interactive Block Diagram