メインコンテンツに移動

USB-UART、USB-I2C、USB-I3C用のユニバーサルUSBコンバータ

概要

説明

IoTや組込みシステムの台頭により、柔軟でユニバーサルなコネクティビティソリューションの需要が高まっており、テスト、プログラミング、デバッグのためにさまざまなハードウェアコンポーネントをPCに接続することが重要になっています。 1つのUSBインタフェースでさまざまなデバイスを接続できるため、特にハードウェアのテストと構成が頻繁に必要な環境で、ワークフローが簡素化され、生産性が向上します。

このユニバーサルUSBコンバータは、任意のユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ(UART)、シリアルペリフェラルインタフェース(SPI)、集積回路間(I2C)、さらには最新の改良型集積回路(I3C)デバイスを、ターミナルプログラムまたは専用ソフトウェアを使用して、フレキシブルケーブルを介してPCに接続することができます。 これにより、ハードウェアインタフェースの複雑さが軽減され、開発者はハードウェアセットアップの接続、制御、視覚化が容易になります。 このコンバータは、Renesas QuickConnect IoTボードを含むPmod™ボードにも簡単に適合させることができます。

このシステムのメリット:

  • USB-UART、USB-SPI、USB-I2C、またはUSB-I3Cを介した任意のハードウェアのユニバーサル接続と柔軟なケーブル接続により、さまざまなデバイスへの接続に多様性を提供します。
  • Renesas QuickConnect IoTボードを含むさまざまなPmodボードとの互換性により、プロトタイピングと開発が迅速化されます。
  • PC側の標準ターミナルプログラム(または専用PCソフトウェア)による制御・可視化により、ユーザ体験を向上させます。
  • Pmod Type 2A(SPI)、Type 3A(UART)、Type 6A(I2C)間の半自動切り替えにより、手動設定時間が短縮され、効率が向上します。
  • 低ノイズで最小3.3Vの内蔵レギュレータは、接続されたデバイスに安定した電力を供給し、テストおよび動作中のハードウェアの信頼性と性能を向上させます。

製品比較

アプリケーション

  • UART、SPI、I2C、またはI3CをUSB経由でPCに接続します

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU192 EU192 EU192 USB Connector (1-2 PCDCs) USB Connector (1-2 PCDCs) USB Connector (1-2 PCDCs) PMOD (f) Connector 12pin Type 2A (SPI) *or* Type 3A (UART) *or* Type 6A (12C) PMOD (f) Connector 12pin Type 2A (SPI) or Type 3A (UART) or* ... PMOD (f) Connector 12pin Type 2A (SPI) or Type 3A (UART) or*Type 6A (I2C) PMOD (f) Connector 12pin Type xA (13C) PMOD (f) Connector 12pin Type xA (I3C) PMOD (f) Connector 12pin Type xA (I3C) UART Pin Headers UART Pin Headers UART Pin Headers JTAG 9pin JTAG 9pin JTAG 9pin Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.66 5V 5V 5V 2 2 2 2 Sheet.70 Connector 1.157 8 8 8 8 Sheet.74 Diode Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Connector 1.157.80 Connector 1.157.84 Connector 1.157.87 3.3 V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.90 Sheet.91 Sheet.101 Sheet.100 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Optional Optional Optional Connector 1.157.103 2 2 2 2 Sheet.109 2 2 2 2 Sheet.112 2..4 2..4 2..4 2..4 Sheet.115 2..4 2..4 2..4 2..4 Sheet.118 5 5 5 5 Sheet.121 2 2 2 2 Sheet.127 IO Control IO Control IO Control Diode - IR Infrared Sheet.140 Sheet.141 Sheet.142 Sheet.143 Sheet.144 Darlington.651 Sheet.146 Darlington.254 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 User-Button(s) User-Button(s) User-Button(s) User LED(s) User LED(s) User LED(s) 9 9 9 9 Sheet.159 Power Ctrl Power Ctrl Power Ctrl Power Ctrl Power Ctrl Power Ctrl 500mA LDO 500mA LDO 500mA LDO P-FET Switch 2 P-FET Switch P-FET Switch P-FET Switch 1 P-FET Switch P-FET Switch Sheet.163 Pin Switch Matrix Pin Switch Matrix Pin Switch Matrix Vcc2 Vcc2 Vcc2 Vcc1 Vcc1 Vcc1 Sheet.164 MCU MCU MCU USB USB USB Vdd Vdd Vdd HS Osc. HS Osc. HS Osc. GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIOs or 12C GPIOs or I2C GPIOs or I2C IRQ IRQ IRQ GPIO GPIO GPIO SCI#1 SCI#1 SCI#1 Debug Debug Debug SCI#2 SCI#2 SCI#2 13C I3C I3C GPIO/IRQ GPIO/IRQ GPIO/IRQ GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram