メインコンテンツに移動

ワイヤレス体重計

概要

説明

健康とフィットネスに対する意識が高まるにつれ、日常生活でにシームレスに接続できるツールの需要が高まっています。 体重計は、健康とフィットネスの旅の一環として体重を追跡するために、多くの家庭で不可欠になっています。

このワイヤレス体重計は、コンパクトなデザインで正確に体重をトラッキングし、どんなスペースにも簡単に収まります。 シームレスな接続を実現するBluetooth® Low Energy(LE)を備えており、ユーザはBluetooth対応デバイスで体重を表示およびトラッキングできます。 この汎用性と拡張性に優れた設計は、幅広いセンサに対応できるため、調理材料をグラムやオンスで測定することから、輸送用のパッケージを計量することまで、さまざまなアプリケーションに適しています。

このシステムのメリット:

  • シンプルで柔軟性の高い設計により、使用するひずみゲージに基づいて幅広いアプリケーションと重量範囲に対応します。
  • 測定していないときは低電力モードで動作し、バッテリ寿命を延ばします。
  • エネルギ効率に関する GUI プロンプトでウェイクアップします。

製品比較

アプリケーション

  • 民生用、産業用、車両用、および商用のポータブル重量計
  • 健康とフィットネスアプリのための接続された計量器

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US232 US232 US232 Sheet.8 Resistor Resistor.99 Resistor.100 Resistor.101 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Sheet.18 Sheet.19 Battery Double-cell 1 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Line 1pt.1552 Line 1pt.1608 Ground (earth) Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Buck-Boost DC/DC DC/DC Buck-Boost DC/DCBuck-Boost Tablet Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Connector Arrow Connector Line Connector Line.58 Connector double arrow Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Connector 1 Board - Optional Strain Gauge Strain Gauge Strain Gauge 3.3V/500mA 3.3V/500mA 3.3V/500mA 3.3V/2.8mA 3.3V/2.8mA 3.3V/2.8mA 3.3V/3mA 3.3V/3mA 3.3V/3mA Bluetooth Low Energy Module Bluetooth Low Energy Module Bluetooth Low Energy Module SSC SCC SSC SSC VDDB VDDB VDDB INP INP INP VSSB VSSB VSSB INN INN INN I2C I2C I2C Vertical Wire Bundle 2 2 2 Sheet.98
Exiting Interactive Block Diagram