メインコンテンツに移動

POSシステム用プリンタコントローラ

概要

説明

プリンタ制御システムでは小型化の傾向が高まるに伴い、BLDCモータ制御システムに加え、インテリジェントな検知システム、クラウドコネクティビティ、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)などを含むインテリジェントシステムアプリケーションを兼ね備えることが、基本的な仕様として求められます。ルネサスのミニプリンタ向けソリューションは、これらの必要な機能を、デュアルBLDC制御、リッチヒューマンマシンインタフェース(HMI)、セキュアなクラウドコネクティビティ、と高いレベルで具現化・統合させています。さらに、高性能な電源、アナログデバイスを併せてご採用いただくことで、より低消費電力かつ高い安定性をもったトータルソリューションとして、お客様に提供いたします。

このシステムのメリット:

  • RA6M3 MCU:システムのリアルタイム制御と高性能な通信機能が特徴。イーサネット・USB・SDカードI/F、LCDコントローラを内蔵
  • RX24T MCU:デュアルBLDC制御を実現
  • 高性能な降圧電源、センサ、およびMOSFETドライバ:より安定したシステム制御

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN195 CN195 CN195 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator AC/DC AC/DC AC/DC SDRAM SDRAM SDRAM Print Head Print Head Print Head Ethernet Interface Ethernet Interface Ethernet Interface SD Host Interface SD Host Interface SD Host Interface Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY USB Host Interface USB Host Interface USB Host Interface Light Sensor 2 Light Sensor Light Sensor Motor Sheet.50 Sheet.51 M M Motor.52 Sheet.53 Sheet.54 M M TFT Display Block.120 TFT-LCD TFT Display TFT Display Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Touch Key Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.81 Sheet.82 Sheet.104 Plug Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Alternating Current Sheet.146 .117 N-Channel MOSFET Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Sheet.132 Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Sheet.141 Connect.50 Sheet.143 Sheet.144 Sheet.145 Sheet.147 .117 N-Channel MOSFET Sheet.150 Sheet.151 Sheet.152 Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 Sheet.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Connect.50 Sheet.165 Sheet.166 Sheet.167 2-Phase BLDC Motor for Paper In and Out 2-Phase BLDC Motor for Paper In and Out 2-Phase BLDC Motor for Paper In and Out 2-Phase BLDC Motor for Ribbon (option) 2-Phase BLDC Motor for Ribbon (option) 2-Phase BLDC Motor for Ribbon (option) Sheet.170 Sheet.171 Sheet.173 Sheet.174 12V 12V 12V 12V 12V 12V Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.185 12V 12V 12V 12V 12V 12V Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Adapter Adapter Adapter Sheet.192 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.195 Sheet.196 12V 12V 12V Detect Paper Detect Paper Detect Paper Detect Ribbon Detect Ribbon Detect Ribbon Sheet.201 Sheet.202 I2C I2C I2C I2C I2C I2C Sheet.207 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 Sheet.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Key Key Key System Control ASIC System Control ASIC System Control ASIC ARM® Core with FPGA, USB Arm Core with FPGA, USB Arm Core with FPGA, USB Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.236 Sheet.237 MCU 2 MCU MCU UART UART UART PWM PWM PWM Sheet.238 MCU 1 MCU MCU SD Host SD Host SD Host Ethernet Ethernet Ethernet USB USB USB UART UART UART GLCDC GLCDC GLCDC GPIO GPIO GPIO Light Sensor 1 Light Sensor Light Sensor Sheet.84 Diode - IR Infrared Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Darlington.651 Sheet.36 Darlington.254 Sheet.85 Diode - IR Infrared Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Darlington.651 Sheet.94 Darlington.254 Sheet.209 Half-Bridge Driver x2 1 Half-Bridge Driver x2 Half-Bridge Driver x2 Half-Bridge Driver x2 2 Half-Bridge Driver x2 Half-Bridge Driver x2
Exiting Interactive Block Diagram