急速に進化する今日のテクノロジー市場では、より迅速で効率的な製品開発に対する需要がかつてないほど高まっています。 企業は、プロセスを合理化し、市場投入までの時間を短縮する方法を常に模索しています。 時間を節約し、設計を簡素化し、コストを削減する製品は、競争力を維持するために不可欠です。
ルネサス のAnalogPAK™ SLG47001/03は、重要なアナログ機能とデジタル機能を1つの集積回路に組み合わせ、複数のディスクリート部品を効果的に置き換えることで、この要求を満たすように設計されています。 具体的には、1つのSLG47001/03により、2つのオペアンプ(オペアンプ)、最大6つのアナログコンパレータ(ACMP)、および1つのアナログスイッチが1つのコンパクトなユニットに統合されます。 さらに、最大11個の受動部品が不要になり、設計がさらに簡素化されます。 このような部品の大幅な削減は、大幅な開発期間の短縮につながります。
SLG47001/03は、個別のコンポーネントを調達、テスト、検証する必要がないため、一般的な開発サイクルを数週間から数か月短縮できます。 生産リードタイムは8週であり、設計および製造プロセスをスムーズに、長時間の遅延なく進めることができます。 エンジニアは、多数の個々の部品を管理してその互換性を確保する代わりに、完全に統合された単一のソリューションに頼ることができるようになります。 これにより、試作期間が短縮するだけでなく、製造が合理化され、調達と組み立てのステップの数が削減されます。
そのメリットは、開発期間にとどまりません。 部品表(BOM)の部品点数が少なくなるため、物流はよりシンプルになり、サプライチェーンの混乱のリスクが最小限に抑えられます。 また、部品点数を削減することで、設計エラーの可能性が減り、トラブルシューティングが簡素化され、製品全体の信頼性が向上します。 さらに、SLG47001/03の統合により、PCBフットプリントが小さくなり、製造コストと消費電力の両方が削減されるため、基板面積と消費電力が重要なアプリケーションに最適です。
SLG47001/03は、品質を犠牲にすることなく、製品の素早い市場への投入を実現します。 多数のアナログ部品を1つのICに置き換えることで、設計を簡素化し、BOMを削減し、市場投入までの時間を短縮し、企業に明確な競争優位性をもたらします。
SLG47001/03はどのようなソリューションを提供しますか?
SLG47001/03は、アナログ機能を備えたプログラマブルミックスドシグナルマトリクスで、ガスセンサアナログフロントエンド、シャント電流センサー、チューナブルアクティブフィルタ、フォトダイオード用アナログフロントエンド、データ収集システム、低消費電力プログラマブルゲインアンプ、トリミング可能なスレッショルド付き熱保護など、さまざまなアプリケーション向けにお使いいただけます。
SLG47001/03に内蔵されている要素は?

これは、SLG47001/03の心臓部である2つのゼロドリフトおよび超低オフセット オペアンプ です。 これらのオペアンプは、レール・ツー・レール入出力(RRIO)を備えており、広いダイナミックレンジの信号で動作します。 これは、測定デバイス、医療機器、センサーシステムなど、高精度と低ノイズを必要とするアプリケーションで特に役立ちます。
さらに、SLG47001/03には2つの10ビット(1024タップ) 可変抵抗器が含まれており、ポテンショメータモードで再構成できます。 可変抵抗器の値は、I²C、内部ロジック、または拡張パターンジェネレータ(プリセット値)を介して変更できます。 測定とフィルタリングに関しては、SLG47001/03の可変抵抗器で正確な抵抗調整が可能です。
次に重要なブロックは、最大6つの高精度アナログコンパレータを置き換える マルチチャンネルサンプリングACMPです。 このマクロセルは高度な設定が可能で、アナログMUXオプションモードで動作します。 1つのチャンネルを最大6つの異なるリファレンス電圧と比較することができます。 その機能により、このマクロセルは、お客様の保護アプリケーションの一部として特別に設計されています。 その例の1つが双方向電流モニタで、電流信号の増幅、過電圧、低電圧、過電流を低閾値と高閾値で保護します。
このセットには、複雑なデジタルパターンとシーケンスを生成できるデータ幅コンバーターモードを備えた拡張パターンジェネレーターも含まれています。 データ幅は59バイトで、オプションでデジタルレオスタットへの8ビット出力が可能です。 幅変換モードでは、8ビットのデータを2つの4ビットワード、4つの2ビットワード、またはシリアルビットストリームに分割できます。 最も顕著な利点は、このブロックを使用して作成できるさまざまなアプリケーションです:SPIマスタートランザクション生成、パルスコード変調信号生成、RGB LED制御(アドレスLEDおよび従来のLED)、長い1ビットパターン生成(最大472ビット)、I²Cマスタートランザクション生成、UARTマスタートランザクション生成、1-Wireトランザクション生成、PWM信号生成(最大8つの8ビットチャネル)、 など。
さらに、SLG47001/03は、すべてのブロックの省電力機能、信頼性の高いNVM CRCチェック制御、およびGreenPAK™の設定可能なロジックを備えています。 無料のGUIベースの Go Configure™ Software Hub をチェックして、わずか数分で独自のデザインを作成してください。
以上をまとめると、SLG47001/03は信号処理とデータ管理に最適です。品質を下
げずに開発期間の短縮を実現します。 ルネサスのAnalogPAKの詳細をご覧になり、次のプロジェクトに最適なSLG47001またはSLG47003をお選びください。
アプリケーションノートでは、すぐに使える設計例をご覧いただけます。
評価を開始するには、 SLG47001V-SKT、 SLG47003V-SKT、 SLG47003V-DIP、または SLG47003-DMO ボードを注文してください。