メインコンテンツに移動

概要

説明

FS2012 は非腐食性気体または液体用の高性能な完全校正質量流量モジュールで、読み取り値2%以下 (Typical) の精度誤差を実現しました。

FS2012 は MEMS フローセンサを回路基板上にマウントし、フローハウジングとセンサ信号調整部品を組み合わせて構成されています。6ピンの標準ヘッダーを備え、完全に校正されたアナログ出力とデジタル出力(I2C)の両方に対応しています。

低消費電力、高精度、および堅牢性を備えたFS2012は、プロセス制御・監視、HVAC、空気制御装置、呼吸器関連機器、および液体分注装置などのアプリケーションに最適です。

特長

  • 完全に校正された出力
  • 気体または液体媒体の測定
  • 堅牢な固体分離技術
  • MEMSセンサ内に目詰まりの原因となる空洞を持たない
  • 振動や圧力衝撃に強い
  • 電源電圧:5V DC
  • 高速応答性
  • 動作温度範囲:0°C ~ +85°C
  • アナログ出力:0V〜5V
  • デジタル出力:I2C

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング