メインコンテンツに移動
ご購入
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The ISL80138 is a high voltage, adjustable VOUT low quiescent current linear regulator ideally suited for “always-on” and “keep alive” applications. The ISL80138 operates from an input voltage of +6V to +40V under normal operating conditions and consumes only 18µA of quiescent current at no load. The ISL80138 features an EN pin that can be used to put the device into a low-quiescent current shutdown mode where it draws only 2µA of supply current. The device features over-temperature shutdown and current limit protection. The ISL80138 is rated to operate across the -40°C to +125°C temperature range and is available in a 14 lead HTSSOP with an exposed pad package.

特長

  • Wide VIN range of 6V to 40V
  • Adjustable output voltage from 2.5V to 12V
  • Ensured 150mA output current
  • Ultra low 18µA typical quiescent current
  • Low 2µA of typical shutdown current
  • ±1% accurate voltage reference (over temperature, load)
  • Low dropout voltage of 295mV at 150mA
  • Low 26µVRMS noise
  • 40V tolerant logic level (TTL/CMOS) enable input
  • Stable operation with 10µF output capacitor
  • 5kV ESD HBM rated
  • Thermal shutdown and current limit protection
  • Thermally enhanced 14 Ld exposed pad HTSSOP package

製品比較

アプリケーション

  • Industrial
  • Telecommunications

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 481 KB English
カタログ PDF 13.27 MB English
製品変更通知 PDF 418 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models