メインコンテンツに移動

pkg_8175 (SOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0016DL-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P16GT-50-375B-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP16-0375-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8175
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.2mm
7.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.9mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10.2 x 7.2 x 2.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 195 KB
キャリア/パッケージ PDF 142 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 162 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 210 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
9件