タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0028DG-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P28GM-50-375B-5 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SOP28-0375-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8182 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 17.9mm |
幅 | 7.2mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.8mm |
Pitch | 1.27mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
17.9 x 7.2 x 2.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 199 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 142 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 76 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 176 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 157 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 171 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 210 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 11 KB | |
9件
|