メインコンテンツに移動

pkg_8207 (TQFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTQP0064JA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P64GK-65-YET
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TQFP64-12x12-0.65
Package Status
Active
Package Type
TQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8207
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
12mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 12 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 244 KB
キャリア/パッケージ PDF 255 KB
キャリア/パッケージ PDF 187 KB
キャリア/パッケージ PDF 214 KB
キャリア/パッケージ PDF 223 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 30 KB
9件