メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL28191とISL28291は超低ノイズ、超低歪みの小型シングルおよびデュアルオペアンプです。また、単一電源で+3Vまで動作する仕様になっています。これらのアンプは、出力がレール・ツー・レールに振れ、入力時のコモンモード電圧はグラウンドまで拡張しています(グラウンド検出)。ISL28191とISL28291はユニティゲイン安定で、入力時参照電圧ノイズは 1.7nV/√Hzです。どちらの部品もTHD+Nは0.00018%(1kHz)です。ISL28191は省スペースの6Ld UTDFN(1.6mm x 1.6mm)および6Ld SOT-23パッケージが用意されています。ISL28291には8 Ld SOIC、10 Ld 1.8mm x 1.4mm UTQFNおよび10Ld MSOPパッケージが用意されています。全てのデバイスは-40℃~+125℃の温度範囲で保証されています。

特長

  • 入力電圧ノイズ(1kHz)1.7nV/√Hz
  • 1kHz THD+N 標準0.00018%(2VP-P VOUT)
  • 高調波歪み -76dBc、-70dBc、fo = 1MHz
  • 帯域幅 61MHz -3dB
  • 最大オフセット電圧 630µV
  • 入力バイアス電流 3μA
  • 標準CMRR 100dB
  • 単一電源電圧範囲 3V〜5.5V
  • レール・ツー・レール出力
  • グラウンド検出
  • イネーブル・ピン(8LdSOICパッケージオプションでは使用不可)
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • Low noise signal processing
  • Low noise microphones/preamplifiers
  • ADC buffers
  • DAC output amplifiers
  • Digital scales
  • Strain gauges/sensor amplifiers
  • Radio systems
  • Portable equipment
  • Infrared detectors

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター