VersaClock 7 プログラマブルクロック用評価キット
RC31008評価ボード(EVB)は、PCIe Gen 1-6準拠のシンセサイザモードまたはジッタ減衰モードでRC31008Aを評価するユーザをサポートするために設計されています。 EVBをRenesas Integrated Circuit...
RC31xxxA(RC31008A、RC31012A)は、ネットワーク同期機能を備えた小型・高集積・低消費電力・高性能のジッタアッテネータです。 このファミリは、コンバータの同期用にJEDEC JESD204B/C、ネットワークの同期用にとSyncEをサポートしています。 RC31xxxAは、無線・有線インフラ、データセンタ機器、計測器などのアプリケーションにおけるコンバータ回路の駆動に最適な、ルネサスの高性能VersaClock®7ファミリのデバイスです。
最大27個の設定をオンチップOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリまたは外部I2C EEPROMに保存可能です。複数のクロックソースからの冗長入力に対応し、リファレンスクロックのバックアップ用途として利用可能です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas IC Toolbox (RICBox) Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
RC31008評価ボード(EVB)は、PCIe Gen 1-6準拠のシンセサイザモードまたはジッタ減衰モードでRC31008Aを評価するユーザをサポートするために設計されています。 EVBをRenesas Integrated Circuit...
RC31012評価ボード(EVB)は、PCIe Gen 1-6準拠のシンセサイザモードまたはジッタ減衰モードでRC31012Aを評価するユーザをサポートするために設計されています。 EVBをRenesas Integrated Circuit...
VersaClock® 7プログラマボードは、RC21008、RC31008ブランクデバイスのプログラミングを容易にするために作られたものです。 オンボードのUSBインタフェースにより、RICBox™ GUIを使用してソケット内のブランクデバイスと通信し、設定やプログラミングを行うことが可能です。
VersaClock® 7プログラマボードは、RC21012、RC31012ブランクデバイスのプログラミングを容易にするために作られたものです。 オンボードのUSBインタフェースにより、RICBox™ GUIを使用してソケット内のブランクデバイスと通信し、設定やプログラミングを行うことが可能です。
RCTIMING-DEMOは、ルネサス製品のコンビネーションキットです。 このキットでは、ルネサス のRL78 MCU、 DA14531MOD Bluetooth® Low Energy(LE)モジュール、 LDO、RTC(1338-31DVG)、およびプログラマブルクロックジェネレータVersaClock 7(
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Learn more about how to configure the VersaClock®7 evaluation board using the supporting RICBox software. VersaClock®7 devices achieve any frequency-in, any frequency-out for high speed SerDes used in switches routers, accelerator cards, and server applications.