設計および開発に役立つ情報を探す
ルネサスでは、お客様の開発プロセスをサポートするために様々なリソースを提供しています。 ソリューション構築、システム設定、問題のデバッグまで、あらゆる場面で当社のツールがサポートします。 ボード、キット、ソフトウェア、リファレンスデザインを活用し、コンセプトから実装までスムーズに進めることができます。
プロトタイピングを簡単に、開発を加速する評価ボードとキットですぐに始められます。
ルネサス製品を用いた実証済みの設計例を通じて、開発時間の短縮に役立つ設計例を確認できます。
効率よくコーディングやテスト、最適化を行うためのコンパイラ、デバッガ、設定ツールを利用できます。
パッケージの詳しい情報や検索ツールにより、設計に最適な部品選定を支援します。
ルネサス製デバイスのスムーズな連携とパフォーマンスを最大限に引き出すために必要なソフトウェアおよびドライバをダウンロードできます。
クロスリファレンス検索ツールを使って、他社製品に相当するルネサス製品をすぐに見つけられます。

RAファミリMCU向けRenesas 365のご紹介
デバイス選定、モデルベースのシステム開発、初期段階での実現性検証までを一気通貫で行うことが可能な、業界初の統合クラウドプラットフォームです。これにより、設計初期段階から信頼性の高い設計判断を可能にします。 RAファミリMCUから提供を開始します。
Renesas 365を体験しようコンテンツとトレーニングの詳細をご覧ください
開発の各段階を支援するリソースをご覧いただけます。 問題解決やスキル向上を支援する、ドキュメント、チュートリアル、動画、ブログを閲覧できます。
注目のツール
エンジニアは、ドラッグ&ドロップのハードウェアブロックと自動生成コードにより、視覚的にシステムを構築できます。 標準化されたボードにより、互換性の課題を解消し、迅速かつ効率的なプロトタイピングを可能にします。
Lab on the Cloud により、ハードウェアシステムをリモートで検証できます。 モータ制御、EV、AI などに対応した 60 以上のラボを、いつでもどこからでも利用できます。
PowerCompass を使えば、Webアプリ上でマルチレールシステムの構成設定、性能分析、リファレンスデザインの作成をすばやく行えます。
分かりやすいグラフィカルインターフェースにより、複数のデジタル電源デバイスを設定・監視できます。 USB接続可能なPCから、機能や設定を簡単に調整できます。
直感的なインタフェースにより、タイミングデバイスの設定、プログラミング、監視を行えます。 設定を自動計算し、USB経由で適用、量産向けに保存できます。

パートナーのサービス
信頼できるパートナと連携し、エンドツーエンドのソリューションをご検討ください。ルネサスの技術とハードウェア、ソフトウェア、設計サービスを組み合わせることで、統合作業の負担軽減、リスク低減、市場投入期.