基本ライブラリ
デジタルIO
アナログIO
拡張IO
時間
数学
三角関数
乱数
ビットバイト操作
割り込み
シリアル通信
標準ライブラリ
Ethernet
Ethernetサーバー
Ethernetクライアント
サーボモーター
キャラクタ液晶表示
SPI通信
I2C通信(Wire)
メモリカード
メモリカード(File操作)
周期処理(MsTimer2)
時計(RTC)
数学
大小比較や、各種演算をするためのライブラリです。
min
- 概要
- 2つの値を比較して小さいほうを返します。
- 文法
- min(x, y)
- パラメータ
- x: 1つ目の値
y: 2つ目の値 - 戻り値
- 小さい方の値
max
- 概要
- 2つの値を比較して大きいほうを返します。
- 文法
- max(x, y)
- パラメータ
- x: 1つ目の値
y: 2つ目の値 - 戻り値
- 大きい方の値
abs
- 概要
- 絶対値を返します。
- 文法
- abs(x)
- パラメータ
- x: 変換する値
- 戻り値
- xが0以上ならそのままx。xが0未満なら-x。
constrain
- 概要
- 範囲内の数値を返します。
- 文法
- constrain(x, a, b)
- パラメータ
- x: 任意の値
a: 下限値
b: 上限値 - 戻り値
- xがaとbの間ならx。xがaより下ならa。xがbより上ならb。
amap
- 概要
- ある範囲内にある値を、ある範囲内に置き換えます。例えば0~10の範囲で値が5のとき、0~100の範囲に置き換えると50になります。
- 文法
- amap(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
- パラメータ
- value: 任意の値
fromLow: 元の下限値
fromHigh: 元の上限値
toLow: 置き換え後の下限値
toHigh: 置き換え後の上限値 - 戻り値
- 置き換え後の値
pow
- 概要
- 指数演算します
- 文法
- pow(base, exponent)
- パラメータ
- base: 任意の値(float)
exponent: 指数値(float) - 戻り値
- 演算値(double)
sqrt
- 概要
- 平方根を求めます。
- 文法
- sqrt(x)
- パラメータ
- x: 任意の値
- 戻り値
- 演算値(double)
サンプルプログラム
constrainとpowを使ったサンプル。
#include <Arduino.h>
void setup(){
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
Serial.println("Caluculate the area of a circle ");
Serial.println("Input value 0-9");
while(!Serial.available());
int d = Serial.read();
d = constrain(d - 0x30, 0, 9); //convert from ASCII to numeric, and remove error value
Serial.print(d);
Serial.print(" x ");
Serial.print(d);
Serial.print(" x 3.14 = ");
Serial.println(pow(d, 2) * PI);
}