メインコンテンツに移動

インターフェースと有線コネクティビティ

ルネサスは、産業用コントロール、ネットワーク、およびコンピューティングアプリケーション向けに効率的で信頼性の高い通信を可能にする業界トップレベルのデバイスを提供します。 当社は、最も需要のあるアプリケーション向けに最適化されたPCI Express®およびSerial RapidIO®スイッチなどのシリアルスイッチデバイスの業界リーダーです。 ルネサスは、スイッチ、ブリッジ、シグナルインテグリティ、フラッシュコントローラ、タイミングなどのPCIeソリューションを提供する唯一の「ワンストップ」サービスプロバイダです。 ルネサスはまた、Serial RapidIOスイッチおよびブリッジの世界的な大手サプライヤでもあります。 さらに、PCI、PCI-X、VMEなどのレガシーバス仕様にも対応しています。

ルネサスはまた、デュアルプロトコルトランシーバ、電圧レベルトランスレータ、I2Cバッファ、広動作電圧範囲を持つRS-232トランシーバ、RS-485/RS-422デバイスを提供しており、小型パッケージで最高のノイズ耐性とESD保護を備え、高速データ転送に対応し、お客様のアプリケーションに適合するさまざまな構成が可能です。

カテゴリ

2線バス・バッファ
SMBusや2線式シリアルバスインタフェースのデータ転送速度を向上する2線式バスバッファ
ASインタフェース製品
電源、物理データ転送、および通信プロトコル処理用IC
BACnetおよびLON産業用プロトコル
フリートポロジー(FT)ネットワーク向けプログラマブル高集積トランシーバSoC
IO-Linkラインドライバ
高電圧I/Oチャンネルを持つ小型IO-Linkラインドライバ
PCI Express向けソリューション
スイッチ、ブリッジ、シグナル・インテグリティ、タイミング向けのPCIeソリューション
PLC(電力線通信)
高性能かつフレキシブルな電力線通信装置
RS-485、RS-422およびRS-232
ベーシック、低価格、強化されたRS-232、RS-485/422トランシーバ
Serial RapidIO 向けソリューション
ポートあたり最大50Gbpsの伝送速度に対応するブリッジ及びスイッチング製品
USBスイッチ&ハブ
USB 3.0対応コントローラおよびUSB 2.0ホスト
VME
効果的で高性能なデータ転送を実現するVME用インターコネクトテクノロジ
オプティカルインターコネクト – 汎用
フォトダイオードを搭載したセンサや光学機器に最適
テレコムインタフェース製品
アクセス&トランスポート、TDMスイッチング、および音声処理ソリューション
テレコム/データコム製品
SLIC、ラインドライバ、コントローラ、スイッチ、SERDES デバイス
ハプティックドライバ
次世代HMI向け低消費電力、高精細ハプティックドライバ
フォトカプラ
モータ・ドライブ用、電流・電圧検出用、通信機能用フォトカプラ
メモリインタフェース製品
DIMM、DRAM、NANDメモリインタフェースアプリケーション用の製品
物理層製品
10Base-Tおよび100Base-TXイーサネット向けの実績あるPHYソリューション
産業Ethernet
産業用イーサネットソリューションをサポートする包括的な製品ポートフォリオ
論理レベルシグナルトランスレータ
6チャネル双方向、自動方向検知、レベル・トランスレータ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 10.49 MB 英語
製品変更通知 PDF 635 KB 英語
製品変更通知 PDF 580 KB 英語
概要 PDF 1.24 MB
4件

ビデオ&トレーニング

RapidIO 10xN (Gen 3) Switches

Discover IDT's RapidIO 10xN compliant devices (acquired by Renesas) offering up to 50Gbps port speeds and 600Gbps non-blocking aggregate bandwidth. These switches, such as the RXS family, boast 100ns latency, making them ideal for 4G LTE-Advanced, 5G mobile infrastructure, and real-time computing. With superior energy efficiency and fault tolerance, they find applications in imaging, aerospace, industrial control, and defense. The RXS family includes the RXS2448 with 24 ports and 48 lanes, and the RXS1632 with 16 ports and 32 lanes.

Relates Resources

Transcript

Hi. I'm Trevor Hiatt, and I'm happy to introduce IDT's next generation RapidIO switches, the RXS family. Supporting the latest 10xN RapidIO standard, these chips are extremely low latency and high bandwidth, and are designed to take on the challenges of the coming 5G mobile network, as well as other compute intensive applications. IDT introduced our prior generation of RapidIO switches in 2010, and since then they've become ubiquitous in communications infrastructure, with virtually every 4G phone call and download around the world going through our chips.

They're also being used for mobile edge and high-performance computing and data analytics. That's because RapidIO delivers the ultra-low latency needed to efficiently move and manage vast volumes of data. With our new family of RapidIO switches, ultra-fast just got a whole lot faster. We're talking about port to port latency approaching 100 nanoseconds, and a flexible non-blocking fabric with switching performance of 600 gigabits per second. That's greater than twice the performance of the prior generation, exceeding the bandwidth requirements of the 10xN standard, and all with better energy efficiency than our prior generation and competing solutions.

In addition to being optimized for 5G infrastructure, the 10xN switches are ideal for 4G LTE-Advanced systems, as well as a wide variety of markets where latency creates a bottleneck to achieving the potential performance of a system. These markets include mobile infrastructure, data center, aerospace, industrial control, and defense. The new family is comprised of the RXS2448, with 24 ports and 48 lanes, and the RXS1632 with 16 ports and 32 lanes. They're backward compatible with existing RapidIO ecosystems, protecting previous hardware and software investments. Leveraging this compatibility can accelerate a product's time to market.

There's lots more information about the RXS switches on the IDT website at www.idt.com/go/rapidio. Thanks for watching.

ツール&リソース