メインコンテンツに移動

概要

説明

FSoEスレーブ機能を実現するためのソフトウェアとハードウェアの統合キット。

  • FSoEシステムの評価と開発をより簡単かつ迅速に行えます
  • EtherCAT+FSoEスレーブ機能を2チップで実現し、BOMコストを最適化
  • ルネサスのFSoEリファレンスソフトウェアが評価可能です
  • お客様の非安全システムと接続することも可能

含まれるもの:

  • RX72M、RX23T搭載の2チップ構成の機能安全リファレンスボード (ユーザーマニュアル、回路図、BOMリストを含む)
  • RX FSoEリファレンスソフトウェア (ボード付属のQRコードより入手)
  • ソフトウエア開発ハンドブック

本キットに含まれないFSoEマスタ機器等、必要機材を別途ご準備頂くことでFSoEスレーブ機能を構築できます。

お客様製品搭載には、別途有償ライセンスが必要です。

特長

  • RX72M-RX23T機能安全リファレンスボード
    • HFT=1を実現
    • ネットワーク通信ICが不要。RX72M内蔵のEtherCATスレーブコントローラでEtherCAT通信を実現。
    • RX72Mを安全マイコンとしても使用し、2チップ(RX72M, RX23T)でFSoEスレーブ機能が可能。EtherCATスレーブ通信と共存できます。
    • RX72M, RX23Tそれぞれ専用のICE接続コネクタを搭載し、ソフトウェア開発に対応。安全/非安全データの入出力をLEDで確認可能 
  • RX FSoEリファレンスソフトウェアとドキュメント(ボード付属のQRコードより入手)
    • FSoEリモートI/Oシステムに必要なソフトウェア処理をパッケージ化
      • RX72M-RX23T機能安全リファレンスボードで動作するサンプルソフトウェア
      • FSoEリモートI/Oシステムを想定したサンプルプロジェクト(非常停止スイッチ制御システム、安全入力ポート制御システム、アナログ入力センサシステム)
    • ソフトウェア開発ハンドブック:RX FSoE開発キットの一連の使用手順を記載。

アプリケーション

  • IEC61508規格のHFT=1およびSIL3基準に対応した機能安全アプリケーションなど
    • セーフティリモートIOに適合するように設計されています
    • その他の安全アプリケーション
  • その他産業用機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 7.10 MB English
カタログ PDF 16.34 MB English
パンフレット PDF 442 KB English , 简体中文
ホワイトペーパー PDF 1.43 MB English , 简体中文
4件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Renesas Functional Safety Solutions for MCUs

What is Functional Safety? Why do you need Functional Safety? Why does Renesas have the leading solution? Check out this video for an easy explanation about this complex topic. Functional Safety Solutions from Renesas – it really is that easy!