メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL9007は、400mAの連続負荷電流を供給する高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量で安定しており、ESRは最大200mΩです。PSRRは75dBと非常に高く、出力ノイズは30μ VRMS未満です。 無負荷時の静止電流50μA (typ.)、シャットダウン電流1μA (max)により、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9007には3.3V, 2.85V, 2.8V, 2.5Vの固定電圧オプションがあり、±1.8%の出力電圧精度は、全温度範囲、ラインおよび負荷に影響します。 その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

特長

  • 400mAの連続出力を備えた高性能LDO
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • 優れた負荷レギュレーション: 全負荷電流範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 非常に高いPSRR: 75dB @ 1kHz
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 非常に低い自己消費電流: 50μA
  • 低いドロップアウト電圧: typ. 200mV @ 400mA
  • 低出力ノイズ: typ. 30μ VRMS @ 100μA (2.5V)
  • 1μF〜10μFのセラミックコンデンサで安定
  • シャットダウン・ピンは1μA (max)のスタンバイ電流でLDOをオフ
  • イネーブル時の入力電流サージを制限するソフトスタート
  • 電流制限および過熱保護
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 8 Ld MSOP パッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • ポータブル楽器、MP3プレーヤー
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルドデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 558 KB
カタログ PDF 13.27 MB English
製品変更通知 PDF 178 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター