近接静電容量センサによる自動液体ディスペンサ
この近接静電容量センサによる自動液体ディスペンサのリファレンスデザインは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、普及しており、近年ではCOVID-19の感染予防に役立っています。液体ディスペンサは...
RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
5件
|
この近接静電容量センサによる自動液体ディスペンサのリファレンスデザインは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、普及しており、近年ではCOVID-19の感染予防に役立っています。液体ディスペンサは...
タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。
詳細については: タッチレスボタン...
ルネサス静電容量タッチキーソリューションを応用した1チャネルの自己容量電極と1チャネルのシールド電極で水位計測を行うデモキットです。電極と液体タンクを導体でGNDシールドする必要がありますが、自己容量電極1チャネルでリニアな値を計測することができます。
適用されたフィルター
ルネサスの静電容量式タッチセンサ対応開発ツールQE for Capacitive Touchは、GUI上でガイドに従い操作するだけでタッチセンサの開発が可能で、静電容量センサユニット(CTSU2)の性能を活かしたタッチセンサ機能の開発期間短縮に貢献します。