SLG51002C Power GreenPAK評価ボード
SLG51002C評価ボード(EVB)は、SLG51002C高PSRR、低ノイズのマルチ出力LDO ICのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 Go Configure™ Software Hubと組み合わせて次のように使用できます。
- スタンドアロンボード
- GreenPAKシリアルデバッガと接続
SLG51002は、小型でカスタマイズ可能な低ドロップアウト・レギュレータを8個搭載し、高性能カメラモジュール、その他の小型マルチレールアプリケーション向けに設計されています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 701 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.25 MB | |
カタログ | PDF 13.27 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 851 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.21 MB | |
アプリケーションノート | PDF 599 KB | |
6件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
SLG51002C評価ボード(EVB)は、SLG51002C高PSRR、低ノイズのマルチ出力LDO ICのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 Go Configure™ Software Hubと組み合わせて次のように使用できます。
Power GreenPAK™開発マザーボードは、 Power GreenPAK ファミリーの集積回路のプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。 この開発マザーボードは、 Go Configure™ Software Hubと連動して動作することを目的としています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター