メインコンテンツに移動

概要

説明

ファミリ:
RAJ280002は、TO263-7パッケージの1.6mohmシングルチャネルのインテリジェントパワーデバイス(IPD)です。 充電ポンプ付きNchハイサイドスイッチ、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵です。 オンステート抵抗、電流駆動と電圧駆動の入力インタフェースの組み合わせにより、最大4つのデバイスがファミリに含まれます。

スケーラビリティ:
多様なオンステート抵抗と標準化されたパッケージ、ピンアウトにより、ターゲット負荷に応じた自由なユニット設計が可能です。

保護性:
高度な保護方式により、RAJ280002は長期的かつ反復的な短絡状態に対して高い保護性を実現します。

特長

  • チャージポンプ内蔵
  • 3.3V対応ロジックインタフェース
  • 低待機電力
  • 短絡保護
    • 過電流保護
    • 過負荷検出による電力電力制限保護(電流制限:デルタTch制御による電流制限)
    • アブソリュートチャネル過熱検出によるシャットダウン
  • 診断機能内蔵
    • 比例負荷電流センシング
    • 異常状態でのフォルト出力
  • バッテリ逆接続保護機能(セルフターンオン)
  • GNDオープン保護
  • 低電圧遮断
  • 誘導性負荷スイッチオフ時のアクティブ・クランプ動作
  • AEC認定
  • RoHS指令準拠
  • 製品仕様
    • Nch/Pch: Nch
    • 車載用
    • パッケージ・タイプ: TO263-7
    • タイプ:ハイサイド
    • チャネル:1
    • Ron(mohm)typ. @ Tj = 25 °C:1.6
    • Ron(mohm)max. @ Tj = 25 °C:2
    • Ron(mohm)max. @ Tj = 150 °C:3.7
    • Vcc (V) min.: 4.5
    • Vcc (V) max.: 28
    • Vload dump (V): 42
    • IL (A) typ.: 33
    • IL (SC) (A): 150
    • 診断:電流センス
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150
    • 取り付け:SMD

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 877 KB
アプリケーションノート PDF 729 KB
カタログ PDF 9.16 MB
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
カタログ PDF 2.24 MB
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
8件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター