GreenPAK SLG46582 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46582V-SKT includes the SLG4SA20LD-20x30 socket adapter and 50 SLG46582V samples.
The SLG46580, SLG46582, and SLG46583 are small, low power components commonly used to integrate mixed-signal functions under control of an asynchronous state machine. The user creates the circuit design by programming the one time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O Pins and the macro cells of the SLG46580, SLG46582, and SLG46583. This highly versatile device allows a wide variety of functions and control logic to be designed within a very small, low power monolithic integrated circuit.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG46582V-SKT includes the SLG4SA20LD-20x30 socket adapter and 50 SLG46582V samples.
SLG46582V-DIP 20ピンDIPプロトタイピング・ボードは、ブレッドボードやプロトタイプの短期開発に最適です。 アドバンスト開発ボードで使用するには、DIP アダプター (SLG4SA-DIP) が必要です。
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK products with multiple-time Non-Volatile Memory (NVM) or for configuring the interconnect...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
SLG46580V-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、ブレッドボードやプロトタイプの短期開発に最適です。 アドバンスト開発ボードで使用するには、DIP アダプター (SLG4SA-DIP) が必要です。
SLG46583V-DIP 20ピンDIPプロトタイピング・ボードは、ブレッドボードやプロトタイプの短期開発に最適です。 アドバンスト開発ボードで使用するには、DIP アダプター (SLG4SA-DIP) が必要です。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。