メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46620EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46620EV-SKTキットには、SLG4SA20-20x30ソケットアダプタと50個のGreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスIC SLG46620-EV のサンプルが含まれています。

GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。

SLG46620-EV GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的なミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを内蔵しています。 ユーザーは、SLG46620-EV のワンタイム・プログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)へ相互接続ロジック、IO ピン、マクロセルの設定情報をプログラミングすることで回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • SLG4SA20-20x30 ソケットアダプタ
  • SLG46620-EV ICサンプル50個

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター