GreenPAK SLG46826-EV開発キット(ソケットアダプタ付き)
SLG46826EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46826EV-SKTキットには...
SLG46826-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、マルチタイム不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46826-EVの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 デュアル電源により、デバイスは2つの独立した電圧ドメインを柔軟に接続できます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.88 MB | |
デバイスエラッタ | PDF 490 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 393 KB | |
3件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
SLG46826EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced Development BoardまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Boardで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46826EV-SKTキットには...
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター