メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46855-EVは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46855-EVの相互接続ロジック、IOピン、およびマクロセルを構成することにより、回路設計を行います。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • 2つの高速汎用アナログコンパレータ(ACMPxH)
  • 2つの低消費電力汎用アナログ・コンパレータ(ACMPxL)
  • 2つの電圧リファレンス(Vref)
    • 2つの Vref出力
  • 15個の複合機能マクロセル
    • 3つの選択可能なDFF/LATCHまたは2ビットLUT
    • 1つの選択可能なプログラマブル・パターン・ジェネレータまたは2ビットLUT
    • 9つの選択可能なDFF/LATCHまたは3ビットLUT
    • 1つの選択可能なDFF/LATCHまたは4ビットLUT
    • 8つの多機能マクロセル
    • 7 つの選択可能な DFF/LATCH または 3 ビット LUT + 8 ビット遅延/カウンタ
    • 1 つの選択可能な DFF/LATCH または 4 ビット LUT + 16 ビット遅延/カウンタ
  • シリアル通信
    • I2Cプロトコル・インターフェース
  • エッジ検出出力機能をもつプログラム可能な遅延
  • デグリッチ・フィルタまたはエッジ検出器
  • 3つのオシレーター(OSC)
    • 2.048kHzオシレータ
    • 2.048MHzオシレータ
    • 25MHzオシレータ
  • アナログ温度センサ
  • パワーオンリセット(POR)
  • 読み出し保護 (read lock)
  • 電源
    • 2.5V(±8%)から5.0V(±10%)
  • 動作周囲温度範囲:-40°C〜+105°C
  • RoHS対応/ハロゲンフリー
  • パッケージ:14ピンSTQFN:1.6mm x 2.0mm x 0.55mm、0.4mmピッチ

製品比較

アプリケーション

  • 屋外用電子機器
  • ファクトリー・オートメーション
  • 電動自転車
  • パワーエレクトロニクス
  • EV充電ステーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.39 MB
デバイスエラッタ PDF 395 KB
ホワイトペーパー PDF 393 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター