GreenPAK SLG46170 Development Kit with Socket Adapter
The SLG46170V-SKT includes the SLG4SA14-20x22 socket adapter and 50 SLG46170V samples.
The SLG46170 provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O Pins and the macro cells of the SLG46170. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.02 MB | |
カタログ | PDF 4.42 MB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 393 KB | |
認証書 | PDF 3.02 MB | |
アプリケーションノート | PDF 1.65 MB | |
デバイスエラッタ | PDF 1.00 MB | |
6件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG46170V-SKT includes the SLG4SA14-20x22 socket adapter and 50 SLG46170V samples.
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。