GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
The SLG46117V-SKT is a socket adapter kit for use with the SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development Board or SLG4DVKLITE GreenPAK Lite Development Board. The SLG46117V-SKT kit includes the SLG4SA14-16x25 socket adapter and 50 SLG46117V GreenPAK programmable mixed-signal matrix IC samples.
Used with SLG46xxxV-SKT and SLG47xxxV-SKT socket kits, the GreenPAK Advanced and Lite Development Boards provide full programming, emulation, and testing functions for GreenPAK devices.
The SLG46117 combines the functionality and versatility of a programmable mixed-signal matrix with the capabilities of Renesas' CuFET technology. Capable of integrating a number of common discrete ICs and passive components into a single device, the SLG46117 enables high power switching with a soft-start 1.25A P-Channel MOSFET with slew rate control and integrated discharge resistor.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 2.35 MB | |
クイックスタートガイド | PDF 197 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.32 MB | |
3件
|
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software...
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
適用されたフィルター