メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46127 provides a small, low power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates their circuit design by programming the one time Non-Volatile Memory (NVM) to configure the interconnect logic, the I/O Pins and the macro cells of the SLG46127. This highly versatile device allows a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low power single integrated circuit.

特長

  • Logic & Mixed Signal Circuits
  • Highly Versatile Macro Cells
  • Read Back Protection (Read Lock)
  • 1.8V (±5%) to 5V (±10%) Supply
  • Operating Temperature Range -40 °C to 85 °C
  • Dual 44 mΩ, 2 A P-Channel MOSFETs
  • Pb-Free / Halogen-Free / RoHS compliant

Macrocells Overview

  • Two Analog Comparators (ACMP);
  • Four Combinatorial Look Up Tables (LUTs):
    • Two 2-bit LUTs;
    • Two 3-bit LUTs;
  • Six Combination Function Macro cell:
    • Two Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs;
    • Two Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs;
    • One Selectable Pipe Delay or 3-bit LUT:
      • Pipe Delay – 8 stage / 2 output;
    • One Selectable Counter/Delay or 4-bit LUT;
  • Three Counter / Delay Generators (CNT/DLY):
    • Three 8-bit counter/delays with external clock/reset;
  • Programmable Delay;
  • One Logic Function – 1 Deglitch Filter;
  • RC Oscillator (RC OSC);
  • Power On Reset (POR);
  • P-FET Power Switch:
    • Power Switch IDS: 2 A;
    • VIN: 1.71 V to 5.5 V;
    • Low RDSON:
      • 44 mΩ @ 5.0 V;
      • 58 mΩ @ 3.3 V;
      • 110 mΩ @ 1.8 V;

製品比較

アプリケーション

  • Power Sequencing with Complex Analog Control
  • Power Plane Component Size Reduction Project
  • LED Driver
  • Haptic Motor Driver
  • System RESET with Power Switch

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.62 MB
カタログ PDF 4.42 MB 简体中文
カタログ PDF 13.27 MB English
ホワイトペーパー PDF 393 KB
認証書 PDF 3.02 MB
デバイスエラッタ PDF 986 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 8.29 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング