ルネサスはX-Microwaveとのパートナーシップにより、RFおよびマイクロ波ドロップインコンポーネントの完全なモジュラビルディングブロックエコシステム、さらに試験用/プロトタイプ用アクセサリを提供しています。X-Microwaveのモジュラビルディングブロックと高度なシミュレーションツールと、業界をリードするルネサスのデバイスが、新しい設計のシミュレーション、プロトタイピング、製造を効率化します。
X-Microwaveをサポートする製品
部品番号 | 説明 | データシート | X-Microwave |
---|---|---|---|
アンプ、VGA | |||
F1451 | TX VGA、700-1000 MHz | ![]() |
![]() |
F1455 | TX VGA、1400-2300 MHz | ![]() |
![]() |
F1456 | TX VGA、2100-2950 MHz | ![]() |
![]() |
DSA | |||
F1912 | DSA 0.5/31.5dB 範囲50Ω | ![]() |
![]() |
F1953 | DSA 0.5/31.5dB 範囲50Ω | ![]() |
![]() |
F1956 | DSA 0.25/31.75dB 範囲50Ω | ![]() |
![]() |
ミキサ | |||
F1100 | デュアルミキサ、650-1100 MHz | ![]() |
![]() |
F1102 | デュアルミキサ、400-1000 MHz | ![]() |
![]() |
F1150 | デュアルミキサ、1700-2200 MHz | ![]() |
![]() |
F1152 | デュアルミキサ、1400-2200 MHz | ![]() |
![]() |
F1162 | デュアルミキサ、2300-2700 MHz | ![]() |
![]() |
F1178 | デュアルミキサ、3300-3800 MHz | ![]() |
![]() |
F1701 | デュアルミキサ、600-1060 MHz | ![]() |
![]() |
F1751 | シングルミキサ、400-3800 MHz | ![]() |
![]() |
F1763 | シングルミキサ、2000-2900 MHz | ![]() |
![]() |
スイッチ | |||
F2932 | SP2TA、0.78dB IL、72dB Iso、50Ω | ![]() |
![]() |
F2933 | SP2TA、0.78dB IL、72dB Iso、50Ω | ![]() |
![]() |
シンセサイザ | |||
8V97051L | 低電力広帯域RFシンセサイザ/PLL | ![]() |
![]() |
8V97053L | GSMグレード広帯域RFシンセサイザ/PLL | ![]() |
![]() |
VVA | |||
F2250 | VVA、1-3000 MHz | ![]() |
![]() |
F2255 | VVA、50-6000 MHz | ![]() |
![]() |