メインコンテンツに移動

説明

ISL71043MEVAL1Z評価プラットフォームは、フライバック電源供給構成でのISL71043MおよびISL71040Mを評価用に設計されています。

ISL71043Mは、昇圧、フライバック、および絶縁型出力構成を含む幅広い電力変換用途に適した、一般的な28C4xおよび18C4x PWMコントローラの代替え製品であり、耐放射線設計が施されています。ISL71043MEVAL1Z評価ボードは、フライバック方式の電源供給回路です。このボードの特徴として、最大13.2V VDDでの動作、低動作電流、90μA標準スタートアップ電流、1MHzへの調整可能な動作周波数、および立ち上がり/立ち下がり時間が50nsである高ピーク電流ドライブ能力などがあります。

ISL71040Mは、絶縁トポロジおよび昇圧タイプ構成で、エンハンスモードのガリウム窒化(GaN)FETを動作させるように設計されているローサイドドライバです。ISL71040Mは、4.5V~13.2Vの供給電圧で動作し、単一デバイスでの反転および非反転の両方のゲート駆動の要件を満たすために、反転(INB)入力および非反転(IN)入力があります。ISL71040Mは、4.5Vゲートドライブ電圧(VDRV)で動作します。これはゲート電圧がエンハンスモードGaN FETの最大ゲートソース定格を超えることを防止する内部レギュレータを使用して生成されます。さらにゲート駆動電圧の特徴には、低電圧ロックアウト(UVLO)保護があります。これは入力(INおよびINB)を無視し、OUTLのオン状態を維持して、VDRVがUVLO閾値を下回るときには必ずGaN FETをオフにします。ISL71040M入力は、VDD電圧に関係なく、最大14.7Vの電圧に耐えることができ、ISL71040M入力はほとんどのPWMコントローラに直接接続できます。ISL71040Mの分割出力により、追加したインピーダンスをオン/オフ切り替えパスに追加することで、オン/オフにする速度を独立して柔軟に調整することができます。

特長

  • 24Wフライバック電源供給
  • フライバックトランスまたは別の電源供給での補助巻線を使用する、ISL71043MおよびISL71040Mへの電力供給のオプション。
  • VOUT
  • タイトな電源/負荷レギュレーション:0.003%/0.16%

アプリケーション

 
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1023 KB
データシート PDF 1.49 MB
データシート PDF 782 KB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 4.96 MB
1件

適用されたフィルター

読込中
 
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Renesas's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.