メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL71040M is a low-side driver designed to drive enhancement mode Gallium Nitride (GaN) FETs in isolated topologies and boost type configurations. The ISL71040M operates with a supply voltage from 4. 5V to 13. 2V and has both inverting (INB) and non-inverting (IN) inputs to satisfy requirements for inverting and non-inverting gate drives with a single device. The ISL71040M has a 4. 5V gate drive voltage (VDRV) generated using an internal regulator that prevents the gate voltage from exceeding the maximum gate-source rating of enhancement mode GaN FETs. The gate drive voltage features an Undervoltage Lockout (UVLO) protection that ignores the inputs (IN/INB) and keeps OUTL turned on to ensure the GaN FET is in an OFF state whenever VDRV is below the UVLO threshold. The ISL71040M inputs can withstand voltages up to 14. 7V regardless of the VDD voltage, which allows the inputs to be connected directly to most PWM controllers. The ISL71040M's split outputs offer the flexibility to adjust the turn-on and turn-off speed independently by adding additional impedance to the turn-on and turn-off paths. The ISL71040M operates across the military temperature range from -55°C to +125°C and is offered in an 8 Ld Thin Dual Flat No-Lead (TDFN) plastic package.

特長

  • Wide operating voltage range of 4.5V to 13.2V
  • Up to 14.7V logic inputs (regardless of VDD level) Inverting and non-inverting inputs
  • Optimized to drive enhancement mode GaN FETs
    • Internal 4.5V regulated gate drive voltage
    • Independent outputs for adjustable turn-on/turn-off speeds
  • NiPdAu-Ag Lead finish (Sn-free, Pb-free)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) Rating: 1
  • Passes NASA Low Outgassing Specifications
  • Full military temperature range operation
    • TA = -55°C to +125°C
    • TJ = -55°C to +150°C
  • Characterized radiation levels
    • Low Dose Rate (LDR) <0.01rad(Si)/s : 30krad(Si)
    • No SEB/L, VDD = 16.5V : 43MeV•cm2/mg

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 782 KB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
レポート PDF 316 KB
ホワイトペーパー PDF 1.49 MB English
ホワイトペーパー PDF 548 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター