メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL71043M is a PWM controller suitable for a wide range of power conversion applications including boost, flyback, and isolated output configurations. Its fast signal propagation and output switching characteristics make this an ideal product for existing and new designs. Features include up to 13. 2V operation, 2. 9mA operating current, 90μA typical start-up current, adjustable operating frequency to 1MHz and, 1A current drive capability with 35ns rise and 29ns fall times. The ISL71043M is offered in either an 8 Ld SOIC or an 8 Ld TDFN package and both are specified across the extended temperature range of -55°C to +125°C.

特長

  • 1A MOSFET gate driver
  • 90µA typical start-up current, 125µA maximum
  • 35ns propagation delay current sense to output
  • Fast transient response with Peak Current mode control
  • 9V to 13.2V operation
  • Adjustable switching frequency to 1MHz
  • 35ns rise time and 29ns fall time with 1nF output load
  • Trimmed timing capacitor discharge current for accurate dead time/maximum duty cycle control
  • 1.5MHz bandwidth error amplifier
  • Tight tolerance voltage reference over line, load, and temperature±3% current limit threshold
  • Ni/Pd/Au-Ag lead finish (Tin (Sn) free)
  • Characterized radiation levels
  • Low Dose Rate (LDR) (0.01rad(Si)/s) : 30krad(Si)
  • Single event burnout LET 43MeV•cm2/mg

製品比較

アプリケーション

  • Current mode switching power supplies
  • Isolated buck and flyback regulators
  • Boost regulators
  • Direction and speed control in motors
  • Control of high current FET drivers

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.49 MB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
レポート PDF 322 KB
レポート PDF 370 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 224 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 53 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 145.10 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター