メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL70005SEHEV2Z 評価ボードは、耐放射線特性をもつISL70005SEH、3A降圧レギュレータおよび1Aソース/シンクLDOの性能を評価するために設計されています。3V~5.5V入力に最適化されており、3A、1.8V~3.3Vの降圧出力と1Aソース/シンク、1.2V LDO出力を生成します。ボード上の入出力接続、切り替えスイッチ、ジャンパ設定により、ポイント・オブ・ロード(POL)、FPGA、DDRメモリ電源に向けた、デュアルレール用の使いやすい評価プラットフォームです。

特長

  • デュアル ポイント・オブ・ロード レギュレータ:3A降圧および1Aソース/シンクLDO
  • 完全に独立したイネーブル、ソフトスタート、パワーグッドインジケータ
  • 3V~5.5Vの動作電圧
  • オンボード・過渡負荷電流ジェネレータ

アプリケーション

  • 低消費電力FPGAコア、auxiliaryおよびI/O電源電圧用のポイント・オブ・ロード(POL)
  • VDDQ および VTT レール向けの DDRメモリ用電源
  • 衛星ペイロードの分散電力システム

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.19 MB
データシート PDF 1.42 MB
レポート PDF 1.70 MB
レポート PDF 469 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 2.01 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター