メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL73006SLHDEMO3Z demonstration board provides a quick and easy method for evaluating the ISL73006SLH radiation hardened point-of-load (POL) buck regulator outputting -5V and using the internal compensation and slope configuration.

The ISL73006SLH buck regulator is a small footprint radiation hardened POL designed for critical low-power applications. In applications where a transformer-derived negative voltage rail is not possible, and the negative voltage rail must be generated from an existing positive voltage rail, a synchronous buck regulator like the ISL73006SLH can create the necessary negative voltage rail.

特長

  • Optimized for 5V to -5V conversion using the internal slope and compensation configuration
  • -0.5A output current

アプリケーション

  • Low Power Auxiliary Rails for FPGAs, DSPs, CPUs, and ASICs

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 666 KB
データシート PDF 998 KB
レポート PDF 704 KB
レポート PDF 952 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 470 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター