SmartBond DA14535 Bluetooth Low Energy 5.3 SoC開発キットPro
DA14594 SmartBond™ SoC用DA14594-006FDEVKT-P Bluetooth Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれます。このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
DA14594はデュアルコアBluetooth 5.3...
DA14594は、デュアルコアワイヤレスマイクロコントローラで、浮動小数点演算ユニットを備えた最新のArm® Cortex®-M33™アプリケーションプロセッサをコアに高度なパワーマネージメント機能、暗号化セキュリティエンジン、アナログおよびデジタルペリフェラル、Bluetooth® 5.3 Low Energy(LE)規格に準拠したソフトウェア設定可能なプロトコルエンジン、256KBの内蔵フラッシュ、96KBのRAM、16KBのキャッシュRAM、288KBのROM(Bluetooth LEスタックを含む)を搭載しています。内蔵フラッシュまたはSRAMは、QSPIを通じて外部に拡張することができます。
DA1459xファミリは同クラスで最小消費電力を実現し、またDA14594は「Locationing 2.0」顧客へ、Asset Tracking and Locationing At Scale(ATLAS)受信角度(AoA)タグとワイヤレス測距(WiRa™)フェーズベースの測距レスポンダを実装するための最小消費電力と安価なSoCも提供します。
DA14594は、Arm Cortex-M33CPUをベースとし、8個のリージョンMPUと64MHzで最大96dMIPSを提供する単精度FPUを備えています。専用のアプリケーションプロセッサは、8KBの4 way連想キャッシュコントローラを介して、内蔵フラッシュまたはRAMからコードを実行します。Bluetooth 5.3またはその他のプロトコルの接続性は、Arm Cortex-M0+ベースの新しいソフトウェア設定可能なBluetooth Low Energyプロトコルエンジン(CMAC)と、+6dBmの出力電力と-97dBmの感度を持つ超低消費電力無線トランシーバによって保証され、合計103dBのリンクバジェットを提供します。
さまざまな標準規格や高度な周辺機器により、他のシステムコンポーネントとの相互接続や高度なユーザーインターフェース、機能豊富なアプリケーションの開発が可能になります。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SmartBond™ Development Tools SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
|
Software Package | ルネサス |
SmartBond™ Flash Programmer The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
|
Software Package | ルネサス |
統合開発環境 e² studio Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
|
Software Package | ルネサス |
Serial Port Service (SPS) The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
|
Emulator | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Asset Tracking & Locationing At Scale (ATLAS) 「ATLAS」は、現場で導入され、現場で実証された角度ベースの資産追跡スキームです。
|
Software Package | ルネサス |
7件
|
DA14594 SmartBond™ SoC用DA14594-006FDEVKT-P Bluetooth Low Energy開発キットProには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれます。このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。
DA14594はデュアルコアBluetooth 5.3...
DA14594-006FDB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、FCQFNパッケージのDA14594...
DA14594-00O9DB-PはDA14594-006FDEVKT-P開発キットで使用するためのドータボードです。ドータボードは、DA14594-006FDEVKT-PまたはDA14592-016FDEVKT-Pのいずれかのマザーボードに簡単に取り付けることができます。ドータボードには、WLCSPパッケージのDA14594...
Renesas offers a production test and programming unit that enables you to reduce the time to ramp-up at a lower cost. The Production Line Tool (PLT) helps to increase...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
The DA14594 is a Bluetooth® Low Energy (LE) System on Chip (SoC) designed for high performance and efficiency. Featuring a dual-core architecture, advanced power management, and a cryptographic engine, this SoC supports Bluetooth 5.3 LE and Locationing 2.0 technology for scalable asset tracking and precise positioning. This video provides an overview of its capabilities and applications.