メインコンテンツに移動

フルスペックエミュレータ [マイコン別ラインアップ]

フルスペックエミュレータ

MCU *1 フルスペックエミュレータ
RL78 IECUBE
RX RX700シリーズ -
RX600シリーズ E100 *2
RX200シリーズ -
RX100シリーズ -
RH850 RH850/E2xシリーズ IE850A
RH850/U2Aシリーズ
RH850/E1xシリーズ IE850
RH850/D1xシリーズ
SuperH SH4A-MULTI -
SH-4A Core -
SH-4 Core , SH-3 Core -
SH2A-DUAL -
SH-2A Core E200F
SH-2 Core (SH/Tiny含む) E200F, E6000H
V850 IE850
78K 78K0R IECUBE
78K0
78K0S
R8C R8C/Mxシリーズ, R8C/Lxシリーズ -
R8C/5xシリーズ E100
R8C/3xシリーズ
R8C/3xT-Aシリーズ -
R8C/2xシリーズ, R8C/1xシリーズ PC7501
M32R M32R/ECUシリーズ M32100T5-SDI-E
M16C R32C/100シリーズ -
M32C/80シリーズ PC7501
M16C/60シリーズ E100, PC7501
M16C/50シリーズ E100
M16C/30シリーズ PC7501
M16C/20シリーズ, M16C/10シリーズ PC4701U
M16C/Tinyシリーズ PC7501
H8SX H8SX/1700シリーズ E100
H8SX/1600シリーズ, H8SX/1500シリーズ E6000H
H8S H8S/2600シリーズ,  H8S/2500シリーズ E6000
H8S/2400シリーズ E100
H8S/2300シリーズ,  H8S/2200シリーズ, H8S/2100シリーズ E6000
H8S/Tinyシリーズ E100
H8 H8/300H Tinyシリーズ E6000
Super Low Powerシリーズ
740 [QzROM] 38000シリーズ, [QzROM] 740シリーズ -
720 [QzROM] 4500シリーズ -
[QzROM] 720シリーズ -

*1:対応デバイスが分類されているデバイスファミリおよびシリーズを示します。デバイスグループによっては対応していないマイコン型名があるため、詳細な対応デバイス情報は各エミュレータ製品ページでご確認ください。

*2:RX610グループのみ