メインコンテンツに移動

Target Board / CPU Board for RL78 Family

RL78ファミリ 開発環境

RL78ファミリ 開発環境 -ボード&キット

ターゲットボード(CPUボード)は、初心者でも安心して手軽にマイコンの動作を確認できるお試し評価ボードです。
マイコンの全端子を周辺ボードコネクタに配置しているので、市販のユニバーサル基板による評価回路の作成が可能です。

 

製品一覧

製品型名 タイトル
QB-R5F10Y16-TB RL78/G10 (R5F10Y16) Target Board
RTE510Y470TGB00000R RL78/G10 (R5F10Y47) CPU Board
YQB-R5F1057A-TB RL78/G11 (R5F1057AANA) Target Board
QB-R5F1026A-TB RL78/G12 (R5F1026AASP) Target Board
QB-R5F100LE-TB RL78/G13 (R5F100LE) Target Board
QB-R5F100SL-TB RL78/G13 (R5F100SLAFB) Target Board
RTK5RLG13AC00000BJ RL78/G13A Target Board
QB-R5F104LE-TB RL78/G14 (R5F104LEAFB) Target Board
QB-R5F104PJ-TB RL78/G14 (R5F104PJAFB) Target Board
QB-R5F10ELE-TB RL78/G1A (R5F10ELEAFB) Target Board
QB-R5F10JGC-TB RL78/G1C (R5F10JGCAFB) Target Board
YQB-R5F11BLE-TB RL78/G1F (R5F11BLEAFB) Target Board
YQB-R5F11EFA-TB RL78/G1G (R5F11EFAA) Target Board
QB-R5F10RLC-TB RL78/L12 (R5F10RLCAFB) Target Board
QB-R5F10WMG-TB RL78/L13 (R5F10WMGAFB) Target Board
QB-R5F110PJ-TB RL78/L1C (R5F110PJ) ターゲットボード
QB-R5F107DE-TB RL78/I1A (R5F107DEGSP) Target Board
RTE510MPG0TGB00000R RL78/I1B Target Board
QB-R5F107DE-TB RL78/I1D (R5F117GC) CPU Board