初期導入用に必要なボードおよびエミュレータやソフトウェアまでパッケージされたRenesas Starter Kit、 各マイコンの動作を手軽に試せる「Fast Prototyping Board」などのEvaluation Board、その他パートナー各社より提供されるバラエティに富んだソリューションが、 RL78ファミリマイコンを使った評価・開発を強力にサポートします。
- Renesas Starter kits
- Evaluation Boards
Fast Prototyping Board | Targetボード(CPUボード) | 分野に特化した評価ボード - パートナー製ソリューション
Renesas Starter kits

評価や初期導入に必要な開発環境がオールインワン
すぐにRL78ファミリマイコンの評価をしたい。そんな方におすすめの低価格な開発ツールキットです。マイコンの評価や初期導入に必要な開発環境がすべて揃います。マイコンの制御信号がCPUボードの拡張基板インタフェースに出力されているため、ユーザシステムと接続し、セットでデバッグすることもできます。
Evaluation Board
Fast Prototyping Board

エミュレータ回路内蔵、高い拡張性でアプリケーションの早期試作に最適
様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino、PmodTM等のインターフェースを搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
Targetボード (CPUボード)

手軽にマイコンを評価
初心者でも安心。手軽にマイコンの動作を確認できるお試し評価ボードです。マイコンの全端子を周辺ボードコネクタに配置しているので、市販のユニバーサル基板による評価回路の作成が可能です。
分野に特化した評価ボード

RL78/G23静電容量タッチ評価システム
RL78/G23を使用したタッチキー・ソリューションを 容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

RL78/G1D Evaluation Board
RL78/G1D搭載モジュール、プッシュスイッチ、 LEDなどの 周辺機能等を搭載した評価ボードです。RL78/G1D の評価及びBluetooth® low energyの開発・評価が容易に行えるようになります。
Evaluation Boardのラインアップを検索する >>
パートナー製ソリューション
各パートナーによる豊富なソリューションが用意されています。