メインコンテンツに移動
USC-C Homepage Banner

業界をリードする48V EPR USB‑PD ソリューション

保護機能、LDO、ゲートドライバを内蔵したシングルチップUSB-Cポートコントローラ。

詳しくはこちら
RZ/T2H MPUs Enable Powerful Application Processing and Fast Real-Time Control

高性能アプリケーション処理と高速リアルタイム制御を可能にするハイエンドMPU「RZ/T2H」

最大9軸のモータ制御と、産業イーサネットなどのネットワーク通信を柔軟に実現

詳しくはこちら
AnalogPAK Banner

GreenPAK™ポートフォリオはADC/DACとデータ処理ブロックで飛躍的に前進

データ処理と設計のカスタマイズが可能な、業界をリードする新しいアナログ機能。

詳しくはこちら
RA8E1_RA8E2 Banner

性能はそのままに、RA8エントリーラインMCU

Arm Cortex-M85の高い性能と価値はそのままに、産業分野でのHMIやAI用途に最適化された周辺機能を集積

詳しくはこちら

ウィニング・コンビネーション

アナログ、パワー、エンベデッド プロセッシング、コネクティビティによるトータルソリューション

ウィニング・コンビネーションを全て見る
9-Axis Industrial Motor Control with Ethernet 産業イーサネット対応9軸モータ制御
ロボティクスおよび産業アプリケーション向けに設計された高精度で効率的な9軸モータ制御。
Entry Level Voice & Vision AI System エントリーレベルの音声&ビジョンAIシステム
Arm Cortex-M85 MCUを搭載したコスト効率の高いAI/MLシステムで、音声認識、画像認識、セキュアなコネクティビティを提供します。
IO-Link Sensors IO-Linkセンサ
IO-Link通信を備えた圧力、温度、湿度、および電力測定センサ。
Trees grow on a circuit board

イノベーションで築く持続可能な未来

ルネサスのESGの取り組みと実績をまとめた2023年度サステナビリティレポートを公開

レポートを読む

イベント&ウェビナー

技術イベントやウェビナーのプレビュー

Visit us at Embedded World - Hall 1, Stand 234 (1-234)
Exhibition
Visit us at Embedded World - Hall 1, Stand 234 (1-234)
-

ルネサスの採用情報

ルネサスでは、半導体技術の世界的リーダーとしての当社をさらに成長させる多くの機会に満ちた採用情報を提供しています。

採用サイトにアクセス
Employee