特長
- Helium™ MVE搭載360MHz Arm® Cortex®-M85
- 1MBのフラッシュメモリと544KBのSRAM(TCMを含む)
- 32KB I/Dキャッシュと12KBデータフラッシュ
- Armv8-M TrustZoneセキュリティ
- FSBL用オンチップイミュータブルストレージ
- 8ビットCEUカメラインタフェース
- xSPI準拠のXIP対応Octal SPI
- USB 2.0 FS
- CAN FD 2チャンネル
- DMA搭載Ethernetコントローラ
- 32ビットおよび16ビットタイマ、32ビット超低消費電力タイマ
- 12ビットADコンバータ、12ビットDAコンバータ
- 高速アナログコンパレータ
- シリアルコミュニケーションインタフェース (UART、簡易SPI、簡易I2C)
- SPI/ I2C マルチマスタ インタフェース
- 100ピンと144ピンのLQFPパッケージ
説明
RA8E1グループは、HeliumおよびTrustZone®をそなえたArm® Cortex®-M85コアを搭載した32ビットエントリーラインマイクロコントローラ(MCU)です。6.39 CoreMarks/MHzの画期的な性能を実現し、完全に決定論的な低レイテンシのリアルタイム動作により、高い性能が求められるアプリケーションに適しています。RA8E1グループは、産業オートメーション、家庭用電化製品、スマートホーム、コンシューマ、ビル/ホームオートメーション、医療/ヘルスケアなどの市場分野において、多様で高性能な演算集約型アプリケーションに対応します。
RA8E1 MCUは、高性能Cortex-M85コアとメモリ、複数の外部インタフェース、最適化された周辺機能を搭載し、価格要件の厳しい用途に対応します。100ピンと144ピンのLQFPパッケージで提供され、幅広い高性能アプリケーションのニーズに対応します。
RA8E1 MCUは、フレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)と評価キットおよびソフトウェアツールなどによって、お客様の開発をサポートします。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Main CPU | Arm Cortex-M85 |
| Program Memory (KB) | 1024 |
| RAM (KB) | 544 |
| Carrier Type | Full Carton (Tray), Full Tray (Tray) |
| Supply Voltage (V) | 1.68 - 3.6 |
| I/O Ports | 70, 106 |
| DRAM I/F | SDRAM |
| Temp. Range (°C) | Tj = -40 to +105 |
| Operating Freq (Max) (MHz) | 360 |
| Ethernet speed | 10M/100M |
| EtherCat (ch) (#) | 0 |
| USB FS (host ch/device ch) | ( 1 / 1 ) |
| USB HS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| USB SS (host ch/device ch) | ( 0 / 0 ) |
| SCI or UART (ch) | 6 |
| SPI (ch) | 2 |
| I2C (#) | 2 |
| CAN (ch) | 0 |
| CAN-FD (ch) | 2 |
| Wireless | No |
| SDHI (ch) | 0 |
| High Resolution Output Timer | No |
| PWM Output (pin#) | 20 |
| 32-Bit Timer (ch) | 8 |
| 16-Bit Timer (ch) (#) | 4 |
| Standby operable timer | Yes |
| Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch) | 2 |
| 16-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 14-Bit A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit A/D Converter (ch) | 13 |
| 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch) | 0 |
| 12-Bit D/A Converter (ch) | 1 |
| 8-Bit D/A Converter (ch) | 0 |
| Capacitive Touch Sensing Unit (ch) | 0 |
| Image Codec | No |
| Segment LCD Controller | No |
| Security & Encryption | Unique ID, TRNG |
アプリケーション・ブロック図
| エントリーレベルの音声&ビジョンAIシステム Arm Cortex-M85 MCUを搭載したコスト効率の高いAI/MLシステムで、音声認識、画像認識、セキュアなコネクティビティを提供します。 |
その他アプリケーション
- 産業用アプリケーション(PLC、ロボット、電動工具、スマートメータなど)
- 民生用製品(スマート家電、ロボット掃除機、エクササイズ機器など)
- スマートホームとビルオートメーション(HVAC、サーモスタット、ホームハブ/ゲートウェイ、セキュリティアクセスパネルなど)
- オフィスオートメーション(バーコード・スキャナ、QRコードリーダ、指紋スキャナなど)
- ヘルスケア(輸液ポンプ、CPAPマシンなど)
- 予知保全と音声AIアプリケーション
- 画像AIアプリケーション(人物検出、画像分類、物体検出)
適用されたフィルター