概要
説明
このソリューションは、患者の健康状態を医師がいつでも把握できる医療用監視システムの通信ゲートウェイです。 患者モニタリングデバイスは、長距離Bluetooth® Low Energyまたは非接触のNFC (近距離無線通信)を介してこのゲートウェイと通信します。 ゲートウェイはそのデータを変換して、医師に直接送信するか、オンプレミスまたはクラウド分析システムに送信します。
このシステムのメリット:
- 非IPローカル通信(NFC、Bluetooth Low Energy)とIPネットワーク/クラウド(Wi-Fi、LTE)間のゲートウェイブリッジ
- RTOSでのソフトウェア開発により、MPUでも非常に高速な起動時間を実現、またMCUコードベースの容易な移植が可能
- 5Vアプリケーション負荷用に最適化されたユニバーサル15W AC/DCアダプタ
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- IoTゲートウェイ
- 医療ゲートウェイ
ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
おすすめ商品
AC/DC
おすすめ商品
PMIC
おすすめ商品
Clock
おすすめ商品
MPU
おすすめ商品
SPI Flash
おすすめ商品
NFC
おすすめ商品
BLE
おすすめ商品
Wi-Fi
Exiting Interactive Block Diagram