メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/G2Lの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2L Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。

  • 同梱物
    • RZ/G2L Module Board (SMARC2.1)
    • Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
    • USBケーブル(USB Type-A- Micro USB Type-B)

※以下はお客様で別途購入が必要なものです。

  • USB type C 充電器 65W
    • USB PD
    • 出力仕様:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A
  • USB type C to type Cケーブル
    • USB-C&USB-C 3.1 Gen2 USB-PD 100W 対応
  • micro SD UHI-Class10 8GB以上

※詳細はボードのUser's Manualご参照ください。

特長

  • 搭載デバイス:RZ/G2L
    • Cortex-A55 Dual, Cortex-M33
    • BGA551pin, 15mmSq body, 0.5mm pitch
  • モジュールボード機能
    • DDR4 SDRAM: 2GB × 1pc
    • QSPI flash memory: 512Mb × 1pc
    • eMMC memory: 64GB × 1pc
    • The microSD card slot is implemented and used as an eSD for boot.
    • 5-output clock oscillator “5P35023” implemented
    • PMIC power supply “RAA215300” implemented
  • キャリアボード機能
    • FFC / FPCコネクタは、カメラモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • DSI/ HDMI変換モジュールを介したMicro-HDMIコネクタは、デジタルビデオモジュールの高速シリアルインターフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインターフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
    • RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
    • オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインターフェイスに接続するために実装されています。
    • Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインターフェイスに接続するために実装されています。
    • microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、周辺機能のインターフェイスとして実装されています。
    • 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 1.33 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.67 MB
マニュアル-開発ツール ZIP 4.48 MB
アプリケーションノート PDF 9.11 MB
アプリケーションノート PDF 3.82 MB English
アプリケーションノート ZIP 1.78 MB
アプリケーションノート PDF 1007 KB
アプリケーションノート PDF 3.79 MB English
アプリケーションノート PDF 2.70 MB English
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]
RZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。
Software Package ルネサス
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP]
RZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。
Software Package ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 39.07 MB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 13.47 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
[Toolchains=GNU ARM Embedded|v9.2.1.20191025]
EXE 35.91 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example, BSP, I/O or Pin, Memory, OS, Other peripherals, Software Package, Timer IDE: e2 studio
3件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RZ/G2L EVK Tutorial

このビデオはRZ/G2L Evaluation Board Kitを使用してLinuxの起動から、USBカメラを使用した簡単な試行までの手順を紹介します。

章のタイトル

0:00 オープニング
0:05 評価ボードとソフトウェアの準備
5:35 Linuxの起動とUSBカメラ試行