概要
説明
単相電力メータは、お客様の様々な設計要求の項目に対応するため、様々なソリューションが市場に出回っています。 ルネサスは設計の負担を軽減し、柔軟性を持たせるために、システムオンチップ(SoC)による制約を回避した、MCUを用いたハイエンド市場向けのデータ転送型電力メータのソリューションを提供します。 MCU、高速フォトカプラ、AC/DC電源、パワーデバイス、メモリなどを含むトータルソリューションです。
このシステムのメリット:
- スマート電力メータ用小型AC/DC電源:72kHz、900V BJT内蔵のコンパクトな18W電源、フォトカプラ不要、正確な電圧クロスレギュレーション、
- MCUベースの設計により、柔軟性と拡張メモリが追加され、DLMSをサポート
- NFC接続で簡単にセキュリティ/認証機能を追加
製品比較
アプリケーション
- スマート電力メータ
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動AC/DC
製品
Buck
製品
Op Amp
製品
MCU
製品
Photocoupler
製品
RS-485
製品
EEPROM
Flash
製品
NFC
製品
Exiting Interactive Block Diagram