メインコンテンツに移動

IoTクラウドソリューション

概要

説明

IoT技術の発展に伴い、様々な分野でクラウドサービスの活用が広がっています。情報の可視化、リモート制御、OTAファームウェアアップデートなど、IoT化によって付加価値の向上やコスト最適化が期待できます。しかし、IoT化を進める上で、製品の規模やスペックなどが課題となる場合があります。

Renesasでは、RL78(低消費電力 8/16ビットMCU)からRX(高電力効率 32ビットMCU)、RA(Arm® Cortex®-M搭載32ビットMCU)ファミリで、IoT機器開発を支援いたします。Renesas MCU向けにポーティングしたリアルタイムOS(FreeRTOS)を使い、すぐにAmazon Web Services (AWS)のクラウドサービスに接続することが可能です。また、Renesas IoT Cloud Solutionsでは、各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)※ もサポートしています。※対応ライブラリは、MCUによって異なります

クラウドソリューションは、ルネサスのソフトウェアパッケージであるFlexible Software Package for RARX Driver PackageRL78 Driverを使用した包括的なソフトウェアスタックにより、クラウドサービスとのシームレスな接続を実現します。

IoT機器開発向けオールインワンキット CK-RA6M5 および CK-RX65Nは、Secure Crypto Engine(SCE9)、TSIP、ハードウェアアクセラレーションなどの機能により、クラウド接続のための安全な環境を提供します。

画像
ルネサスIoTクラウドソリューション

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クラウド向け開発支援ツール QE for OTA
クラウド(AWS、Azure)を利用したOTA(Over the Air)を簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkit ルネサス
2件

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 3.68 MB
その他資料 PDF 1.80 MB English
クイックスタートガイド PDF 12.22 MB
クイックスタートガイド PDF 4.71 MB
パンフレット PDF 647 KB English
5件

ビデオ&トレーニング